Variateur de fréquence - 300,0 A, 250 CV, 480 V, triphasé, IP55, sans carte
Spécifications
| Numéro de référence | IC866-1600-4A3-50 |
| Type de raccordement | 480 Vca, triphasé |
| Conception du boîtier | IP55 |
| Puissance du moteur | 210 CV (160 kW) |
| Suppression des interférences sur l'entrée | Classe C2 |
| Courant | 300,0 A |