Module COM Express robuste mCOM10-L1500

Les modules COM Express sont parfaits pour les OEM qui conçoivent des plates-formes informatiques en équipements pour des environnements industriels ou difficiles, et lorsque la réduction du cycle de conception globale et la baisse des coûts de validation sont d'une importance capitale.

Spécifications

Numéro de référenceMC10L15ABZB
PerformancesApplications ou mises à jour avec des performances de niveau moyen et des exigences graphiques élevées
Cœurs/fréquence2 cœurs, 1 GHz
ProcesseurSOC AMD série G intégré
MémoireJusqu'à 4 Go de DDR3, ECC soudé
Support logicielMicrosoft Windows, Linux, VxWorks