Plate-forme logicielle PACEdge

La plate-forme logicielle PACEdge fournit tous les aspects du traitement en périphérie pour simplifier le développement, le déploiement et l’administration de vos applications IIoT. Elle est disponible et intégrée dans une gamme de PC et de contrôleurs industriels PACSystems.

Spécifications

Référence de la plate-forme logicielle PACEdgePACEDGECORE
Références des PC industriels PACSystems RXi2-BP avec PACEdge intégréR2B0N1E1N3A0A, R2B0N9E4N3A0A, R2B1N1E1N3A0A, R2B0N1E1W3A0A, R2B0N5E1N3A0F, R2B0N5E7N3A0F, R2B0N9C4N3A0A, R2B0N1C1N3A0A, R2B1N1C1N3A0A, R2B0N1C1W3A0A, R2B0N5C1N3A0F, R2B0N1W1N3A0A, R2B1N1W1N3A0A, R2B0N1W1W3A0A, R2B0N5W1N3A0F, R2B0N1R1N3A0A, R2B0N1S1N3A0A, R2B0N1T1N3A0A
Références des PC industriels PACSystems RXi2-LP avec PACEdge intégréR2L0N1A2AD, R2L0N2A2CD, R2L0N1A3AD, R2L0N2A3CD
Références des PC industriels PACSystems IPC 2010 avec PACEdge intégréUIPCA21E2HE0A, UIPCA21E2HC0A, UIPCA21E2HW0A
Références des contrôleurs PACSystems RX3i avec PACEdge intégréIC695CPE400-ADBA & IC695CPL410-ACAN
Référence du plan d’assistance logicielle de la première annéeAPN-STD-PER-AC-BDL
Référence du pack d’assistance optionnel pour les applicationsPENEWCUSTSUPPORT5
Système d’exploitationServeur Linux 20.04 LTS
Langues de programmationPython, Node.JS, NodeRED
Applications configuréesNode-RED, Grafana, Influxdb, Timescale, MariaDB, Portainer.io