PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

PACSystems™ RXi2 - Ordinateur industriel BP : CPU AMD V1605B, 16 Go de RAM, SSD de 512 Go, Win 10

L’IPC RXi2-BP offre des performances de calcul élevées dans un boîtier robuste et compact, bien adapté pour exécuter l’IHM, l’historisation et les applications analytiques directement sur la machine afin de permettre un contrôle amélioré des opérations en temps réel et une meilleure intégration dans les systèmes à l’échelle de l’usine.

Spécifications

Numéro de référenceR2B0N2A3N3A0A
Gamme IPCAMD RXi2-BP Ryzen série V1000/R1000
CPUAMD V1605B de 2,0 GHz
Puissance de la CPU12 à 25 W
Nombre de cœurs de la CPU4
MémoireECC de 16 Go
StockageSSD de 512 Go
Mémoire RAM non volatileaucune mémoire RAM non volatile
Ethernet4x 10/100/1000BASE-T
USB2x USB 3.1, 2x USB 2.0
Interfaces série1xRS232, 1xRS422/485
Fentes d’expansion0 fente
Système d’exploitation préinstalléWindows 10 IoT
Température de service0 °C à 70 °C