Spécifications
| Numéro de référence | R2B0N8A2N3A0A |
| IPC Family | AMD RXi2-BP Ryzen série V1000/R1000 |
| CPU | AMD R1505G 2,4 GHz |
| Puissance du microprocesseur | 12 à 25 W |
| Nombre de cœurs du microprocesseur | 2 |
| Mémoire | ECC de 16 Go |
| Stockage | SSD de 256 Go |
| Mémoire RAM non volatile | aucune mémoire RAM non volatile |
| Ethernet | 4x 10/100/1000BASE-T |
| USB | 2x USB 3.1, 2x USB 2.0 |
| Interfaces série | 1xRS232, 1xRS422/485 |
| Fentes d’expansion | 0 fente |
| Système d'exploitation préinstallé | Windows 10 IoT |
| Température de service | 0 °C à 70 °C |