PACSystems™ RXi2 – Ordinateur industriel BP : PROCESSEUR AMD R1505G, RAM 16 Go, SSD 128 Go

L'IPC RXi2-BP offre des performances de calcul élevées dans un boîtier robuste et compact, bien adapté pour exécuter l'IHM, l'historisation et les applications analytiques directement sur la machine afin de permettre un contrôle amélioré des opérations en temps réel et une meilleure intégration dans les systèmes à l'échelle de l'usine.

Spécifications

Numéro de référenceR2B0N8N1N3A0A
IPC FamilyAMD RXi2-BP Ryzen série V1000/R1000
CPUAMD R1505G 2,4 GHz
Puissance du microprocesseur12 à 25 W
Nombre de cœurs du microprocesseur2
MémoireECC de 16 Go
StockageSSD de 128 Go
Mémoire RAM non volatileaucune mémoire RAM non volatile
Ethernet4x 10/100/1000BASE-T
USB2x USB 3.1, 2x USB 2.0
Interfaces série1xRS232, 1xRS422/485
Fentes d’expansion0 fente
Système d'exploitation préinstalléPas d'OS
Température de service0 °C à 70 °C