PACSystems™ RXi2 – Ordinateur industriel BP : AMD V1404I, RAM 8 Go, SSD 256 Go, Win 10

L'IPC RXi2-BP offre des performances de calcul élevées dans un boîtier robuste et compact, bien adapté pour exécuter l'IHM, l'historisation et les applications analytiques directement sur la machine afin de permettre un contrôle amélioré des opérations en temps réel et une meilleure intégration dans les systèmes à l'échelle de l'usine.

Spécifications

Numéro de référenceR2B1N4A2N3A0F
IPC FamilyAMD RXi2-BP Ryzen série V1000/R1000
CPUAMD V1404I 2,0 GHz
Puissance du microprocesseur12 à 25 W
Nombre de cœurs du microprocesseur4
MémoireECC de 8 Go
StockageSSD de 256 Go
Mémoire RAM non volatileaucune mémoire RAM non volatile
Ethernet4x 10/100/1000BASE-T
USB2x USB 3.1, 2x USB 2.0
Interfaces série1xRS232, 1xRS422/499
Fentes d’expansion1 fente
Système d'exploitation préinstalléWindows
Température de service-40 °C à +65 °C