PACSystems™ RXI2 – Ordinateur industriel BP : AMD V1404I, RAM 8 Go, SSD 256 Go, Sans système d'exploitation
Spécifications
| Numéro de référence | R2B1N4N2N3A0F |
| IPC Family | AMD RXi2-BP Ryzen série V1000/R1000 |
| CPU | AMD V1404I 2,0 GHz |
| Puissance du microprocesseur | 12 à 25 W |
| Nombre de cœurs du microprocesseur | 4 |
| Mémoire | ECC de 8 Go |
| Stockage | SSD de 256 Go |
| Mémoire RAM non volatile | aucune mémoire RAM non volatile |
| Ethernet | 4x 10/100/1000BASE-T |
| USB | 2x USB 3.1, 2x USB 2.11 |
| Interfaces série | 1xRS232, 1xRS422/496 |
| Fentes d’expansion | 1 fente |
| Système d'exploitation préinstallé | Sans système d’exploitation |
| Température de service | -40 °C à +65 °C |