PACSystems™ RXi2 - Ordinateur industriel BP : AMD R1305G, 4 Go de RAM, SSD de 64 Go, PACEdge, DIN
Spécifications
| Numéro de référence | R2B1N9E4N3A0A |
| Numéro de licence du logiciel (à commander pour chaque appareil) | PACEDGECORE |
| Numéro de référence du plan d’assistance logicielle de la première année (à commander pour chaque appareil) | APN-STD-PER-AC-BDL |
| Gamme IPC | AMD RXi2-BP Ryzen série V1000/R1000 |
| CPU | AMD R1305G 1,5 GHz |
| Puissance de la CPU | 8 W-10 W |
| Nombre de cœurs de la CPU | 2 |
| Mémoire | ECC de 4 Go |
| Stockage | SSD de 64 Go |
| Ethernet | 4x 10/100/1000BASE-T |
| USB | 2x USB 3.1, 2x USB 2.0 |
| Interfaces série | 1xRS232, 1xRS422/485 |
| Fentes d’expansion | 1 fente |
| Système d’exploitation préinstallé | PACEdge |
| Température de service | 0 °C à 70 °C |