PACSystems™ RXi2 - Ordinateur industriel BP : AMD R1305G, 8 Go de RAM, SSD de 128 Go, Win 10
Spécifications
| Numéro de référence | R2B1NAA1N3A0A |
| Gamme IPC | AMD RXi2-BP Ryzen série V1000/R1000 |
| CPU | AMD R1305G 1,5 GHz |
| Puissance de la CPU | 8 W-10 W |
| Nombre de cœurs de la CPU | 2 |
| Mémoire | ECC de 8 Go |
| Stockage | SSD de 128 Go |
| Mémoire RAM non volatile | aucune mémoire RAM non volatile |
| Ethernet | 4x 10/100/1000BASE-T |
| USB | 2x USB 3.1, 2x USB 2.3 |
| Interfaces série | 1xRS232, 1xRS422/488 |
| Fentes d’expansion | 1 fente |
| Système d’exploitation préinstallé | Windows |
| Température de service | 0 °C à 70 °C |