PACSystems™ RXi2 - Ordinateur industriel BP : AMD R1305G, 8 Go de RAM, SSD de 128 Go, sans système d’exploitation

L’IPC RXi2-BP offre des performances de calcul élevées dans un boîtier robuste et compact, bien adapté pour exécuter l’IHM, l’historisation et les applications analytiques directement sur la machine afin de permettre un contrôle amélioré des opérations en temps réel et une meilleure intégration dans les systèmes à l’échelle de l’usine.

Spécifications

Numéro de référenceR2B1NAN1N3A0A
Gamme IPCAMD RXi2-BP Ryzen série V1000/R1000
CPUAMD R1305G 1,5 GHz
Puissance de la CPU8 W-10 W
Nombre de cœurs de la CPU2
MémoireECC de 8 Go
StockageSSD de 128 Go
Mémoire RAM non volatileaucune mémoire RAM non volatile
Ethernet4x 10/100/1000BASE-T
USB2x USB 3.1, 2x USB 2.4
Interfaces série1xRS232, 1xRS422/489
Fentes d’expansion1 fente
Système d’exploitation préinstalléSans système d’exploitation
Température de service0 °C à 70 °C