PACSystems™ RXi2 - Ordinateur industriel UP :Intel i7-7820EQ de 3,0 GHz, 16 Go, SSD de 256 Go, 0 fente, Windows 10 IoT, 0 °C à +60 °C
Spécifications
| Numéro de référence | R2U0N1F1B1T0A |
| Gamme IPC | RXi2-UP Intel Core de 7ᵉ génération |
| CPU | Intel i7-7820EQ de 3,0 GHz |
| Puissance de la CPU | 45 W |
| Nombre de cœurs de la CPU | 4 |
| Mémoire | 16 Go |
| Stockage | SSD de 256 Go |
| Mémoire RAM non volatile | |
| Ethernet | 5x 10/100/1000BASE-T (AMT de gestion à distance, SFP optionnel) |
| USB | 4x USB 3.0, 2x USB 2.0 interne |
| Interfaces série | 2x RS232 |
| Fentes d’expansion | 0 fente |
| Système d’exploitation préinstallé | Windows 10 IoT |
| Température de service | 0 °C à +60 °C |