RXi2 - UP PC Industriel : Intel E3-1501Mv6 de 2,9 GHz, ECC de 8 Go, SSD de 256 Go, 0 fente, pas d'OS, de 0 C à +60 C
Spécifications
| Numéro de référence | R2U0N1J0B1T0A |
| Famille d'IPC | RXi2-UP Intel Xeon de 6ᵉ génération |
| CPU | Intel E3-1501Mv6 de 2,9 GHz |
| Puissance du CPU | 45 W |
| Nombre de cœurs du CPU | 4 |
| Mémoire | ECC de 8 Go |
| Stockage | SSD de 256 Go |
| RAM non volatile | 0 fente |
| Ethernet | 5x 10/100/1000BASE-T (1 x d'AMT de gestion à distance, SFP optionnel) |
| USB | 4x USB 3.0, 2x USB 2.0 interne |
| Interfaces série | 2x RS232 |
| Fentes d'expansion | 0 fente |
| OS préinstallés | Pas d'OS |
| Température de service | De 0 C à +60 C |