PACSystems™ RXi2 - Ordinateur industriel UP : Intel i5-7442EQ de 2,1 GHz, 16 Go, SSD de 128 Go, 0 fente, sans système d’exploitation, 0 °C à +60 °C
Spécifications
| Numéro de référence | R2U0N1N0A1T0A |
| Gamme IPC | RXi2-UP Intel Core de 7ᵉ génération |
| CPU | Intel i5-7442EQ de 2,1 GHz |
| Puissance de la CPU | 25 W |
| Nombre de cœurs de la CPU | 4 |
| Mémoire | 16 Go |
| Stockage | SSD de 128 Go |
| Mémoire RAM non volatile | |
| Ethernet | 5x 10/100/1000BASE-T (AMT de gestion à distance, SFP optionnel) |
| USB | 4x USB 3.0, 2x USB 2.0 interne |
| Interfaces série | 2x RS232 |
| Fentes d’expansion | 0 fente |
| Système d’exploitation préinstallé | sans système d’exploitation |
| Température de service | 0 °C à +60 °C |