RXi2 - UP PC Industriel : Intel E3-1505Lv6 de 2,2 GHz, ECC de 32 Go, SSD de 128 Go, 2 fentes, pas d'OS, -40 C à +70 C
Référence:
Spécifications
| Numéro de référence | R2U2N1C0A1T0F |
| Famille IPC | RXi2-UP Intel Xeon de 6ᵉ génération |
| CPU | Intel E3-1505Lv6 de 2,2 GHz |
| Puissance du CPU | 25 W |
| Nombre de cœurs du CPU | 4 |
| Mémoire | ECC de 32 Go |
| Stockage | SSD de 128 Go |
| RAM non volatile | |
| Ethernet | 5x 10/100/1000BASE-T (1 x d'AMT de gestion à distance, SFP optionnel) |
| USB | 4x USB 3.0, 2x USB 2.0 interne |
| Interfaces série | 2x RS232 |
| Fentes d'expansion | 2 fentes |
| OS préinstallés | Pas d'OS |
| Température de service | -40 C à +70 C |