RXi2 - UP PC Industriel : 2 fentes, E3, RAM de 32 Go, SSD de 256 Go, Windows 10

L'IPC RXi2-UP fournit des capacités de calcul de moyenne à haute performance pour exécuter des applications IHM, d'historisation et d'analyse directement sur la machine et assurer le contrôle en temps réel des opérations critiques. Doté d'une RAM DDR4-2133 pouvant atteindre 32 Go avec ECC, et d'une forte capacité de rendu graphique, l'IPC RXi2-UP est conçu pour les environnements industriels exigeants et est adapté aux systèmes de taille moyenne à grande taille ayant de sérieux besoins de visualisation.

Spécifications

Numéro de référenceR2U2N1C1B2T0F
ProcesseurQuad Core XEON E3-1505Lv6, 2,2 GHz
Mémoire32 Go de DDR4-2400
Mémoire externeSSD de 256 Go
Ethernet4 canaux de 1 Gigabit Ethernet - RJ-45 standard (SFP optionnel), 1 canal de 1 Gigabit Ethernet avec capacité de gestion à distance - RJ45
USB4 x USB externe (4 USB 3.0), 2 x USB interne (2 USB 2.0)
Interfaces série2xRS232, 2xRS422/485, 5xRJ45
Fente de communication2 fentes