RXi2 - UP PC Industriel : Intel E3-1501Mv6 de 2,9 GHz, ECC de 16 Go, SSD de 128 Go, 2 fentes, pas d'OS, de 0 C à +60 C

Référence:

Emerson-R2U2N1K0A1T0A

L'IPC RXi2-UP fournit des capacités de calcul de moyenne à haute performance pour exécuter des applications IHM, d'historisation et d'analyse directement sur la machine et assurer le contrôle en temps réel des opérations critiques. Doté d'une RAM DDR4-2133 pouvant atteindre 32 Go avec ECC, et d'une forte capacité de rendu graphique, l'IPC RXi2-UP est conçu pour les environnements industriels exigeants et est adapté aux systèmes de taille moyenne à grande taille ayant de sérieux besoins de visualisation.

Spécifications

Numéro de référenceR2U2N1K0A1T0A
Famille IPCRXi2-UP Intel Xeon de 6ᵉ génération
CPUIntel E3-1501Mv6 de 2,9 GHz
Puissance du CPU45 W
Nombre de cœurs du CPU4
MémoireECC de 16 Go
StockageSSD de 128 Go
RAM non volatile
Ethernet5x 10/100/1000BASE-T (AMT de gestion à distance, SFP optionnel)
USB4x USB 3.0, 2x USB 2.0 interne
Interfaces série2x RS232
Fentes d'expansion2 fentes
OS préinstallésPas d'OS
Température de serviceDe 0 C à +60 C