RXi2 - Industrial PC UP : 4 fentes, i7, RAM de 16 Go, SSD de 128 Go, sans système d'exploitation

Le RXi2-UP IPC fournit des capacités de calcul de moyenne à haute performance pour exécuter des applications IHM, d'historien et d'analyse directement sur la machine et assurer le contrôle en temps réel des opérations critiques. Doté d'une RAM DDR4-2133 pouvant atteindre 32 Go avec ECC, et d'une forte capacité de rendu graphique, le RXi2-UP IPC a été conçu pour les environnements industriels exigeants, et est adapté aux systèmes de taille moyenne à grande ayant d'importants besoins de visualisation.

Spécifications

Numéro de référenceR2U4N1F0A2T0A
ProcesseurQuad Core i7-7820EQ, 3,0 GHz
Mémoire16 Go de DDR4-2400
Mémoire externeSSD de 128 Go
Ethernet4 canaux de 1 Gigabit Ethernet - RJ-45 standard (SFP optionnel), 1 canal de 1 Gigabit Ethernet avec capacité de gestion à distance - RJ45
USB4 x USB externe (4 USB 3.0), 2 x USB interne (2 USB 2.0)
Interfaces série2xRS232, 2xRS422/485, 5xRJ45
Fente de communication4 fentes