RXi2 - Industrial PC UP : 4 fentes, i7, RAM de 16 Go, pas d'ECC, SSD de 128 Go, Windows 10
Spécifications
| Numéro de référence | R2U4N1F1A2T0A |
| Processeur | Quad Core i7-7820EQ, 3,0 GHz |
| Mémoire | 16 Go de DDR4-2400 |
| Mémoire externe | SSD de 128 Go |
| Ethernet | 4 canaux de 1 Gigabit Ethernet - RJ-45 standard (SFP optionnel), 1 canal de 1 Gigabit Ethernet avec capacité de gestion à distance - RJ45 |
| USB | 4 x USB externe (4 USB 3.0), 2 x USB interne (2 USB 2.0) |
| Interfaces série | 2xRS232, 2xRS422/485, 5xRJ45 |
| Fente de communication | 4 fentes |