PACSystems™ RXi2 - Ordinateur industriel UP : Intel E3-1501Mv6 de 2,9 GHz, ECC de 8 Go, SSD de 128 Go, 4 fentes, sans système d’exploitation, 0 °C à +60 °C
Spécifications
| Numéro de référence | R2U4N1J0A2T0A |
| Gamme IPC | RXi2-UP Intel Xeon de 6ᵉ génération |
| CPU | Intel E3-1501Mv6 de 2,9 GHz |
| Puissance de la CPU | 45 W |
| Nombre de cœurs de la CPU | 4 |
| Mémoire | ECC de 8 Go |
| Stockage | SSD de 128 Go |
| Mémoire RAM non volatile | |
| Ethernet | 5x 10/100/1000BASE-T (1 AMT de gestion à distance, SFP optionnel) |
| USB | 4x USB 3.0, 2x USB 2.0 internes |
| Interfaces série | 2x RS232, 2x RS422/485 |
| Fentes d’expansion | 4 fentes |
| Système d’exploitation préinstallé | sans système d’exploitation |
| Température de service | De 0 °C à +60 °C |