PACSystems™ RXi2 - Ordinateur industriel UP : Intel E3-1501Lv6 de 2,1 GHz, ECC de 16 Go, SSD de 256 Go, 4 fentes, sans système d’exploitation, -40 °C à +70 °C

L’IPC RXi2-UP fournit des capacités de calcul de moyenne à haute performance pour exécuter des applications IHM, d’historisation et d’analyse directement sur la machine et assurer le contrôle en temps réel des opérations critiques. Doté d’une RAM DDR4-2133 pouvant atteindre 32 Go avec ECC, et d’une forte capacité de rendu graphique, l’IPC RXi2-UP est conçu pour les environnements industriels exigeants et est adapté aux systèmes de taille moyenne à grande taille ayant de sérieux besoins de visualisation.

Spécifications

Numéro de référenceR2U4N1M0B2T0F
Gamme IPCRXi2-UP Intel Xeon de 6ᵉ génération
CPUIntel E3-1501Lv6 de 2,1 GHz
Puissance de la CPU25 W
Nombre de cœurs de la CPU4
MémoireECC de 16 Go
StockageSSD de 256 Go
Mémoire RAM non volatile
Ethernet5x 10/100/1000BASE-T (1 AMT de gestion à distance, SFP optionnel)
USB4x USB 3.0, 2x USB 2.0 internes
Interfaces série2x RS232, 2x RS422/485
Fentes d’expansion4 fentes
Système d’exploitation préinstallésans système d’exploitation
Température de service-40 °C à +70 °C