PACSystems™ RXi2 - Ordinateur industriel XP : Intel i3-6100E de 2,7 GHz, 16 Go, SSD de 128 Go, 0 fente, sans système d’exploitation, 0 °C à +60 °C

Le RXi2-XP IPC offre des fonctionnalités de calcul de performance compactes, robustes et de plage moyenne à élevée pour exécuter les applications de HMI, d’historien et d’analyse directement sur la machine afin de permettre un contrôle plus efficace des opérations en temps réel et une meilleure intégration dans les systèmes de l’usine.

Spécifications

Numéro de référenceR2X0N1A0A1T0A
Gamme IPCRXi2-XP Intel Core de 6ᵉ génération
CPUIntel i3-6100E de 2,7 GHz
Puissance de la CPU35 W
Nombre de cœurs de la CPU2
Mémoire16 Go
StockageSSD de 128 Go
Mémoire RAM non volatile
Ethernet5x 10/100/1000BASE-T (1 AMT de gestion à distance, SFP optionnel)
USB4x USB 3.0, 2x USB 2.0 internes
Interfaces série2xRS232
Fentes d’expansion0 fente
Système d’exploitation préinstallésans système d’exploitation
Température de serviceDe 0 °C à +60 °C