PACSystems™ RXi2 - Ordinateur industriel XP : Intel i3-6100E de 2,7 GHz, 16 Go, SSD de 256 Go, 0 fente, sans système d’exploitation, 0 °C à +60 °C
Spécifications
| Numéro de référence | R2X0N1A0B1T0A |
| Gamme IPC | RXi2-XP Intel Core de 6ᵉ génération |
| CPU | Intel i3-6100E de 2,7 GHz |
| Puissance de la CPU | 35 W |
| Nombre de cœurs de la CPU | 2 |
| Mémoire | 16 Go |
| Stockage | SSD de 256 Go |
| Mémoire RAM non volatile | |
| Ethernet | 5x 10/100/1000BASE-T (1 AMT de gestion à distance, SFP optionnel) |
| USB | 4x USB 3.0, 2x USB 2.0 internes |
| Interfaces série | 2xRS232 |
| Fentes d’expansion | 0 fente |
| Système d’exploitation préinstallé | sans système d’exploitation |
| Température de service | De 0 °C à +60 °C |