PACSystems™ RXi2 - Ordinateur industriel XP : Intel i3-6100E de 2,7 GHz, 16 Go, SSD de 128 Go, 1 fente, Windows 10 IoT, 0 °C à +60 °C
Spécifications
| Numéro de référence | R2X1N1A1A1T0A |
| Gamme IPC | RXi2-XP Intel Core de 6ᵉ génération |
| CPU | Intel i3-6100E 2,7 GHz |
| Puissance du microprocesseur | 35 W |
| Nombre de cœurs du microprocesseur | 2 |
| Mémoire | 16 Go |
| Stockage | SSD de 128 Go |
| Mémoire RAM non volatile | |
| Ethernet | 5x 10/100/1000BASE-T (AMT de gestion à distance, SFP optionnel) |
| USB | 4x USB 3.0, 2x USB 2.0 interne |
| Interfaces série | 2xRS232 |
| Fentes d’expansion | 1 fente |
| Système d'exploitation préinstallé | Windows 10 IoT |
| Température de service | De 0 °C à +60 °C |