Spécifications
| Numéro de référence | R2X1N1B0A1T0A |
| Processeur | Dual Core i3-6102E, 1,9 GHz |
| Mémoire | 8 Go de DDR4-2133 |
| Mémoire externe | SSD de 128 Go |
| Ethernet | 4 canaux de 1 Gigabit Ethernet - RJ-45 standard (SFP optionnel), 1 canal de 1 Gigabit Ethernet avec capacité de gestion à distance - RJ45 |
| USB | 4 x USB externe (4 USB 3.0), 2 x USB interne (2 USB 2.0) |
| Interfaces série | 2xRS232, 5xRJ45 |
| Fente de communication | 1 fente |