RXi2 - XP Industrial PC : 1 fente, E3, 32 Go de RAM, SSD de 128 Go, Windows 10

Le RXi2-XP IPC offre des fonctionnalités de calcul de performance compactes, robustes et de plage moyenne à élevée pour exécuter les applications de HMI, d'historien et d'analyse directement sur la machine afin de permettre un contrôle plus efficace des opérations en temps réel et une meilleure intégration dans les systèmes de l'usine.

Spécifications

Numéro de référenceR2X1N1C1A1T0A
ProcesseurQuad Core XEON E3-1505Lv5, 2.0GHz
Mémoire32 Go de DDR4-2133
Mémoire externeSSD de 128 Go
Ethernet4 canaux de 1 Gigabit Ethernet - RJ-45 standard (SFP optionnel), 1 canal de 1 Gigabit Ethernet avec capacité de gestion à distance - RJ45
USB4 x USB externe (4 USB 3.0), 2 x USB interne (2 USB 2.0)
Interfaces série2xRS232, 5xRJ45
Fente de communication1 fente