PACSystems™ RXi2 - Ordinateur XP Industriel : Intel Celeron G3900E 2,4 GHz, 4 Go, SSD 128 Go, 1 fente, sans système d'exploitation, de 0 °C à +60 °C

Le RXi2-XP IPC offre des fonctionnalités de calcul de performance compactes, robustes et de plage moyenne à élevée pour exécuter les applications de HMI, d'historien et d'analyse directement sur la machine afin de permettre un contrôle plus efficace des opérations en temps réel et une meilleure intégration dans les systèmes de l'usine.

Spécifications

Numéro de référenceR2X1N1M0A1T0A
Gamme IPCRXi2-XP Intel Core de 6ᵉ génération
CPUIntel Celeron G3900E de 2,4 GHz
Puissance du microprocesseur35 W
Nombre de cœurs du microprocesseur2
Mémoire4 Go
StockageSSD de 128 Go
Mémoire RAM non volatile
Ethernet5x 10/100/1000BASE-T (AMT de gestion à distance, SFP optionnel)
USB4x USB 3.0, 2x USB 2.0 interne
Interfaces série2xRS232
Fentes d’expansion1 fente
Système d'exploitation préinstalléPas d'OS
Température de serviceDe 0 °C à +60 °C