PACSystems™ RXi2 - Ordinateur XP Industriel : Intel Celeron G3902E 1,6 GHz, 8 Go, SSD 128 Go, 1 fente, Windows 10 IoT, -40 °C à +70 °C

Le RXi2-XP IPC offre des fonctionnalités de calcul de performance compactes, robustes et de plage moyenne à élevée pour exécuter les applications de HMI, d'historien et d'analyse directement sur la machine afin de permettre un contrôle plus efficace des opérations en temps réel et une meilleure intégration dans les systèmes de l'usine.

Spécifications

Numéro de référenceR2X1N1P1A1T0F
Gamme IPCRXi2-XP Intel Core de 6ᵉ génération
CPUIntel Celeron G3902E 1,6 GHz
Puissance du microprocesseur25 W
Nombre de cœurs du microprocesseur2
Mémoire8 Go
StockageSSD de 128 Go
Mémoire RAM non volatile
Ethernet5x 10/100/1000BASE-T (AMT de gestion à distance, SFP optionnel)
USB4x USB 3.0, 2x USB 2.0 interne
Interfaces série2xRS232
Fentes d’expansion1 fente
Système d'exploitation préinstalléWindows 10 IoT
Température de service-40 °C à +70 °C