PACSystems™ RXi2 – XP Industrial PC : Intel i3-6102E 1,9 GHz, 16 Go, SSD de 128 Go, 1 fente, sans système d’exploitation, -40 °C à +70 °C
Spécifications
| Numéro de référence | R2X1N1U0A1T0F |
| Gamme IPC | RXi2-XP Intel Core de 6ᵉ génération |
| Processeur | Intel i3-6102E de 1,9 GHz |
| Puissance du processeur | 25 W |
| Nombre de cœurs du processeur | 2 |
| Mémoire | 16 Go |
| Stockage | SSD de 128 Go |
| Mémoire RAM non volatile | |
| Ethernet | 5x 10/100/1000BASE-T (AMT de gestion à distance, SFP optionnel) |
| USB | 4x USB 3.0, 2x USB 2.0 interne |
| Interfaces série | 2xRS232 |
| Fentes de communication | 1 fente |
| Système d’exploitation préinstallé | Pas de système d’exploitation |
| Température de service | De -40 °C à +70 °C |