RXi2 - XP Industrial PC : 2 fentes, E3, 32 Go de RAM, SSD de 256 Go, plage de température étendue
Spécifications
| Numéro de référence | R2X2N1C0B1T0F |
| Processeur | Quad Core XEON E3-1505Lv5, 2,0 GHz |
| Mémoire | 32 Go de DDR4-2133 |
| Mémoire externe | SSD de 256 Go |
| Ethernet | 4 canaux de 1 Gigabit Ethernet - RJ-45 standard (SFP optionnel), 1 canal de 1 Gigabit Ethernet avec capacité de gestion à distance - RJ45 |
| USB | 4 x USB externe (4 USB 3.0), 2 x USB interne (2 USB 2.0) |
| Interfaces série | 2xRS232, 2xRS422/485, 5xRJ45 |
| Fente de communication | 2 fentes |