RXi2 - XP Industrial PC : Intel Celeron G3900E de 2,4 GHz, 4 Go, SSD de 128 Go, 2 fentes, sans système d'exploitation, de 0 °C à +60 °C

Référence:

Emerson-R2X2N1M0A1T0A

Le RXi2-XP IPC offre des fonctionnalités de calcul de performance compactes, robustes et de plage moyenne à élevée pour exécuter les applications de HMI, d'historien et d'analyse directement sur la machine afin de permettre un contrôle plus efficace des opérations en temps réel et une meilleure intégration dans les systèmes de l'usine.

Spécifications

Numéro de référenceR2X2N1M0A1T0A
Gamme IPCRXi2-XP Intel Core de 6e génération
CPUIntel Celeron G3900E de 2,4 GHz
Puissance du CPU35 W
Nombre de cœurs du CPU2
Mémoire4 Go
StockageSSD de 128 Go
RAM non volatile
Ethernet5x 10/100/1000BASE-T (AMT de gestion à distance, SFP optionnel)
USB4x USB 3.0, 2x USB 2.0 interne
Interfaces série2xRS232
Fentes d'expansion2 fentes
Système d'exploitation préinstalléPas de système d'exploitation
Température de serviceDe 0 °C à +60 °C