Référence:
Spécifications
| Numéro de référence | R2X2N1N0A1T0A |
| Gamme IPC | RXi2-XP Intel Core de 6e génération |
| CPU | Intel Celeron G3900E de 2,4 GHz |
| Puissance du CPU | 35 W |
| Nombre de cœurs du CPU | 2 |
| Mémoire | 8 Go |
| Stockage | SSD de 128 Go |
| RAM non volatile | |
| Ethernet | 5x 10/100/1000BASE-T (AMT de gestion à distance, SFP optionnel) |
| USB | 4x USB 3.0, 2x USB 2.0 interne |
| Interfaces série | 2xRS232 |
| Fentes d'expansion | 2 fentes |
| Système d'exploitation préinstallé | Pas de système d'exploitation |
| Température de service | De 0 °C à +60 °C |