Add images and videos to help customers visualize the product.
PACSystems™ RXi2 – XP industrial PC : Intel i3-6100E 2,7 GHz, 8 Go, SSD de 128 Go, 2 fentes, Windows 10 IoT, 0 °C à +60 °C
Spécifications
| Numéro de référence | R2X2N1T1A2T0A |
| Gamme IPC | RXi2-XP Intel Core de 6ᵉ génération |
| Processeur | Intel i3-6100E 2,7 GHz |
| Puissance du processeur | 35 W |
| Nombre de cœurs du processeur | 2 |
| Mémoire | 8 Go |
| Stockage | SSD de 128 Go |
| Ethernet | 5x 10/100/1000BASE-T (AMT de gestion à distance, SFP optionnel) |
| USB | 4x USB 3.0, 2x USB 2.0 interne |
| Interfaces série | 2x RS232, 2x RS422/485 |
| Fentes de communication | 2 fentes |
| Système d’exploitation préinstallé | Windows 10 IoT |
| Température de service | De 0 °C à +60 °C |