PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

RXi2 - XP PC industriel : Intel i3-6102E 1.9 GHz, 16 Go, 128 Go SSD, 2 Slot, Windows 10 IoT, -40C à +70C

Référence:

Emerson-R2X2N1U1A1T0F

L'IPC RXi2-XP offre des fonctionnalités de calcul de performance compactes, robustes et de plage moyenne à élevée pour exécuter les applications de HMI, d'historisation et d'analyse directement sur la machine afin de permettre un contrôle plus efficace des opérations en temps réel et une meilleure intégration dans les systèmes de l'usine.

Spécifications

Numéro de référenceR2X2N1U1A1T0F
Famille IPCRXi2-XP Intel Core de 6e génération
CPUIntel i3-6102E de 1,9 GHz
Puissance du CPU25 W
Nombre de cœurs du CPU2
Mémoire16 Go
StockageSSD de 128 Go
RAM non volatile
Ethernet5x 10/100/1000BASE-T (AMT de gestion à distance, SFP optionnel)
USB4x USB 3.0, 2x USB 2.0 interne
Interfaces série2xRS232
Fentes d'expansion2 fentes
Système d'exploitation préinstalléWindows 10 IoT
Température de service-40 °C à +70 °C