RXi2 - PC Industriel XP : 4 fentes, E3, 32 Go de RAM, SSD de 128 Go, Windows 10
Spécifications
| Numéro de référence | R2X4N1C1A2T0A |
| Processeur | Quad Core XEON E3-1505Lv5, 2.0 GHz |
| Mémoire | 32 Go DDR4-2133 |
| Mémoire externe | SSD de 128 Go |
| Ethernet | 4 canaux de 1 Gigabit Ethernet - RJ-45 standard (SFP optionnel), 1 canal de 1 Gigabit Ethernet avec capacité de gestion à distance - RJ45 |
| USB | 4 x USB externe (4 USB 3.0), 2 x USB interne (2 USB 2.0) |
| Interfaces série | 2xRS232, 2xRS422/485, 5xRJ45 |
| Fente de communication | 4 fentes |