PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

RXi2 - PC Industriel XP : 4 fentes, i3, 8 Go de RAM, SSD de 512 Go, Windows 10

L'IPC RXi2-XP offre des fonctionnalités de calcul de performance compactes, robustes et de plage moyenne à élevée pour exécuter les applications de HMI, d'historisation et d'analyse directement sur la machine afin de permettre un contrôle plus efficace des opérations en temps réel et une meilleure intégration dans les systèmes de l'usine.

Spécifications

Numéro de référenceR2X4N1D1C2T0A
ProcesseurQuad Core XEON E3-1505M, 2,8 GHz
Mémoire32 Go DDR4-2133
Mémoire externeSSD de 512 Go
Ethernet4 canaux de 1 Gigabit Ethernet - RJ-45 standard (SFP optionnel), 1 canal de 1 Gigabit Ethernet avec capacité de gestion à distance - RJ45
USB4 x USB externe (4 USB 3.0), 2 x USB interne (2 USB 2.0)
Interfaces série2xRS232, 2xRS422/485, 5xRJ45
Fente de communication4 fentes