PACSystems™ RXi2 – XP industrial PC : Intel i3-6100E 2,7 GHz, 8 Go, SSD de 128 Go, 4 fentes, sans système d’exploitation, 0 °C à +60 °C

Le RXi2-XP IPC offre des fonctionnalités de calcul de performance compactes, robustes et de plage moyenne à élevée pour exécuter les applications de HMI, de module d’historisation et d’analyse directement sur la machine afin de permettre un contrôle plus efficace des opérations en temps réel et une meilleure intégration dans les systèmes de l’usine.

Spécifications

Numéro de référenceR2X4N1T0A2T0A
Gamme IPCRXi2-XP Intel Core de 6ᵉ génération
ProcesseurIntel i3-6100E 2,7 GHz
Puissance du processeur35 W
Nombre de cœurs du processeur2
Mémoire8 Go
StockageSSD de 128 Go
Mémoire RAM non volatile
Ethernet5x 10/100/1000BASE-T (AMT de gestion à distance, SFP optionnel)
USB4x USB 3.0, 2x USB 2.0 interne
Interfaces série2x RS232, 2x RS422/485
Fentes de communication4 fentes
Système d’exploitation préinstalléPas de système d’exploitation
Température de serviceDe 0 °C à +60 °C