Module d'entrée RSTi 16 points, logique négative, 12 V/24 Vcc (type de connecteur)
Spécifications
| Numéro de référence | ST-122F |
| Nombre d'entrées, type et vitesse | 16 points, logique positive ; 1,5 mS |
| Tension d'alimentation et tension marche/arrêt | 24 Vcc ; plage 11,0 ~ 28,8 Vcc ; activé > 10,2 Vcc ; désactivé < 5,0 Vcc |
| Consommation de courant | 45 mA à 5 Vcc |
| Approbations et normes relatives aux emplacements communs | UL 508, équivalent à la norme CSA C22.2 N° 142M1987 |
| Approbations et normes relatives aux emplacements dangereux | Classe I, Division 2, groupes A, B, C, D |