Spécifications
| Numéro de référence | ST-1324 |
| Nombre d'entrées, type et vitesse | 4 points, logique négative ; 3,0 mS |
| Tension d'alimentation et tension marche/arrêt | 48 Vcc ; plage 34 ~ 60 Vcc ; activé > 43 Vcc ; désactivé < 20 Vcc |
| Consommation de courant | 35 mA à 5 Vcc |
| Approbations et normes relatives aux emplacements communs | UL 508, équivalent à la norme CSA C22.2 N° 142M1987 |
| Approbations et normes relatives aux emplacements dangereux | Classe I, Division 2, groupes A, B, C, D |