Module d'entrée RSTi 4 points, 110 Vca (AC 85 V ~ 132 V)

Solution compacte et distribuée, RSTi est facile à configurer, à gérer et à mettre à jour. Avec les E/S RSTi basées sur Ethernet, les communications à haut débit sont améliorées pour faciliter la circulation des quantités massives de données que vos appareils génèrent. RSTi I/O débloque la continuité, la connectivité et la collaboration pour vos systèmes de contrôle.

Spécifications

Numéro de référenceST-1804
Nombre d'entrées, type et vitesse4 points, logique positive ; 10 mS
Tension d'alimentation et tension marche/arrêt110 Vca ; plage 85 ~ 132 Vca ; 47 - 60 Hz
Consommation de courant35 mA à 5 Vcc
Approbations et normes relatives aux emplacements communsUL 508, équivalent à la norme CSA C22.2 N° 142M1987
Approbations et normes relatives aux emplacements dangereuxClasse I, Division 2, groupes A, B, C, D