Module de sortie RSTi 4 points, TTL, inversion 5 Vcc/20 mA

Solution compacte et distribuée, RSTi est facile à configurer, à gérer et à mettre à jour. Avec les E/S RSTi basées sur Ethernet, les communications à haut débit sont améliorées pour faciliter la circulation des quantités massives de données que vos appareils génèrent. RSTi I/O débloque la continuité, la connectivité et la collaboration pour vos systèmes de contrôle.

Spécifications

Numéro de référenceST-2114
Nombre de sorties, type et vitesse4 points inversion TTL 5 Vcc/20 mA ; 0,3 mS
Puissance de sortie5 mA ; 40 mA pour 10 ms, répétable toutes les 1 sec.
Consommation de courantSystème 50 mA à 5 Vcc ; terrain 4,5-5,5 Vcc pour les charges de sortie