Module de sortie RSTi 16 points, logique positive, 24 Vcc/0,3 A
Spécifications
| Numéro de référence | ST-222F |
| Nombre d'entrées, type et vitesse | 16 points, logique positive ; 0,3 mS |
| Puissance de sortie | 0,5 A cc/24 Vcc ; 4,0 A cc par commun |
| Consommation de courant | Système 80 mA à 5 Vcc ; terrain 11-28,8 Vcc pour les charges de sortie |