PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Module de sortie RSTi 8 points, logique positive, 24 Vcc/0,5 A

Solution compacte et distribuée, RSTi est facile à configurer, à gérer et à mettre à jour. Avec les E/S RSTi basées sur Ethernet, les communications à haut débit sont améliorées pour faciliter la circulation des quantités massives de données que vos appareils génèrent. RSTi I/O débloque la continuité, la connectivité et la collaboration pour vos systèmes de contrôle.

Spécifications

Numéro de référenceST-2328
Nombre de sorties, type et vitesse8 points, logique positive ; 0,3 mS
Puissance de sortie0,5 A cc 24 Vcc ; 2,0 A cc par commun
Consommation de courantSystème 45 mA à 5 Vcc ; terrain 5 mA par point à 28,8 Vcc plus 11-28,8 Vcc pour les charges de sortie