Module de sortie RSTi 4 points, logique positive, diagnostics, 24 Vcc/2 A
Spécifications
| Numéro de référence | ST-2524 |
| Nombre de sorties, type et vitesse | 4 points, logique positive ; 0,3 mS |
| Puissance de sortie | 2 A cc 24 Vcc ; 8 A cc par commun |
| Consommation de courant | Système 45 mA à 5 Vcc ; terrain 5 mA par point à 28,8 Vcc plus 11-28,8 Vcc pour les charges de sortie |