Spécifications
| Numéro de référence | ST-2748 |
| Nombre de sorties, type et vitesse | Relais à 8 points ; 10 mS |
| Puissance de sortie | Charges résistives 5 ~ 28,8 Vcc à 2,0 A ; 48 Vcc à 0,8 A ; 110 Vcc à 0,5 A ; 250 Vca à 2,0 A |
| Consommation de courant | Système 130 mA à 5 Vcc ; terrain pour les charges de sortie |