Sortie Triac du module de sortie RSTi 2 points, 12 V ~ 125 Vca/0,5 A
Spécifications
| Numéro de référence | ST-2852 |
| Nombre de sorties, type et vitesse | 2 points ; mise sous tension 3 mS, 1/2 cycle + mise hors tension 3 mS |
| Puissance de sortie | 0,5 A en continu, 40 A pour 16 mS 120 Vca |
| Consommation de courant | Système 35 mA à 5 Vcc ; terrain 12 ~ 125 Vca pour les charges de sortie |