Module d'entrée analogique RSTi 4 canaux, 0 ~ 20 mA, 12 bits
Spécifications
| Numéro de référence | ST-3114 |
| Nombre et type d'entrées analogiques | 4 canaux ; 4 - 20 mA |
| Résolution et vitesse | 4,88 uA/bit ; 12 bits ; conversion 4 mS |
| Consommation de courant | 156 mA à 5 Vcc |