PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Module d'entrée analogique RSTi 8 canaux, 4 ~ 20 mA, 12 bits

Solution compacte et distribuée, RSTi est facile à configurer, à gérer et à mettre à jour. Avec les E/S RSTi basées sur Ethernet, les communications à haut débit sont améliorées pour faciliter la circulation des quantités massives de données que vos appareils génèrent. RSTi I/O débloque la continuité, la connectivité et la collaboration pour vos systèmes de contrôle.

Spécifications

Numéro de référenceST-3218
Nombre et type d'entrées analogiques8 points ; 4 - 20 mA
Résolution et vitesse12 bits ; 4 mS
Consommation de courantSystème 60 mA à 5 Vcc