Module d'entrée analogique RSTi 4 canaux, 4 ~ 20 mA, 14 bits

Solution compacte et distribuée, RSTi est facile à configurer, à gérer et à mettre à jour. Avec les E/S RSTi basées sur Ethernet, les communications à haut débit sont améliorées pour faciliter la circulation des quantités massives de données que vos appareils génèrent. RSTi I/O débloque la continuité, la connectivité et la collaboration pour vos systèmes de contrôle.

Spécifications

Numéro de référenceST-3234
Nombre et type d'entrées analogiques4 points ; 4 - 20 mA
Résolution et vitesse14 bits ; 4 mS
Consommation de courantSystème 165 mA à 5 Vcc