Module d'entrée analogique RSTi 8 canaux, type de connecteur sonde Pt100
Spécifications
| Numéro de référence | ST-3708 |
| Nombre et type d'entrées analogiques | 8 points ; sonde Pt100 (3 fils) |
| Résolution et vitesse | ±0,1 °C/F, 10 mΩ ; 30 mS par canal |
| Consommation de courant | Système 100 mA à 5 Vcc |
| Capacités spéciales | PT100, PT200, PT500, PT1000, PT50, JPT100, JPT200, JPT500, JPT1000, JPT50, NI100, NI200, NI500, NI1000, NI120, NI1000LG |